FLX ASI DO 4 M12-2A - 분산 I/O 장치
2773458

AS-i 디지털 출력 모듈, 단일 슬레이브, 4개의 디지털 출력, 24 V DC, IP67 수준 보호

제품의 세부 정보








이점

입력 및 출력용 SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용하는 M12 연결 기술
직접 마운팅 및 DIN 레일 마운팅에 최적화됨
도구를 사용할 필요가 없이 관통 기술을 사용해 AS-Interface에 연결