FLS PB M12 DIO 8/8 M12
-
분산 I/O 장치
2736372
PROFIBUS용 독립 실행형 장치에는 각각 500 mA의 부하 용량을 갖는 8개의 디지털 입력과 8개의 디지털 출력이 있습니다. M12 연결은 빠른 연결 기술을 사용하여 설정됩니다. 단락-회로 및 과부하로부터 24 V DC 공급을 보호합니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 60 mm |
| 높이 | 178 mm |
| 깊이 | 49.3 mm |
| 드릴 홀 간격 | 168 mm |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| PROFIBUS DP | |
| 연결 타입 | 2x M12 플러그-인 커넥터, B-인코딩 |
| 대상 연결 지점 | 구리 케이블 |
| 핀 수 | 5 |
| 전송 속도 | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s (자동 보드율 탐지) |
| 전송 물리 | PROFIBUS-DP 준수 구리 케이블 |
| 주소 영역 할당 | 1 ... 99, 설정 가능 |
| 시스템 한도 | |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 | 0 |
| 파라미터 채널이 있는 장치의 수 | 0 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 입력 주소 영역 | 8 비트 |
| 출력 주소 영역 | 8 비트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 비트 |
| 레지스터 길이(버스) | 8 비트 |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | IEC 61131-2 타입 1 |
| 입력 수 | 8 |
| 연결 타입 | M12コネクタ, 이중 점유 |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 입력 전압 | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 13 V DC ... 30 V DC |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 총 센서 전류 | 최대 600 mA |
| 필터 시간 | 3 ms |
| 보호 회로 | 극성 역전 방지 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | M12コネクタ, 이중 점유 |
| 연결 방법 | 2, 3선 |
| 출력 수 | 8 |
| 보호 회로 | 단락-회로 보호 |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 램프 정격 부하에서의 최대 작동 주파수 | 데이터 시트 참조 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Fieldline |
| 설계 | 블록 설계 |
| 채널 수 | 16 |
| 전위 | |
| 전압 공급 UL | 24 V DC |
| 전원 공급, UL | 최대 4 A |
| 전류 소모량, UL | 타입 40 mA |
| 최대 100 mA | |
| 전압 공급 US | 24 V DC |
| 전원 공급, US | 최대 4 A |
| 전류 소모량, US | 타입 10 mA (플러스 센서 전류) |
| 최대 500 mA | |
| 전압 공급 UA11 | 24 V DC |
| 전원 공급, UA11 | 최대 4 A |
| 전류 소모량, UA11 | 타입 6 mA (플러스 액추에이터 전류) |
| 최대 4 A | |
| 전압 공급 UA12 | 24 V DC |
| 전원 공급, UA12 | 최대 4 A |
| 전류 소모량, UA12 | 타입 6 mA (플러스 액추에이터 전류) |
| 최대 4 A | |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 |
| 명칭 | UL |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (리플 포함) |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: I/O까지 | 500 V AC |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP65/IP67 |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 95 % |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2736372 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI4A2 |
| GTIN | 4017918939199 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 379.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 340 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910 - 버스 시스템 케이블 1507243
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910 - 버스 시스템 케이블 1507256
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910 - 버스 시스템 케이블 1507269
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910 - 버스 시스템 케이블 1507272
-
SAC-2P- 2,0-910/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507298
-
SAC-2P- 5,0-910/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507308
-
SAC-2P-10,0-910/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507311
-
SAC-2P-15,0-910/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507324
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,3-910/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507340
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,5-910/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507353
-
SAC-2P-M12MSB/ 1,0-910/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507366
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507379
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507382
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507395
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507405
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - 센서/액추에이터 케이블 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - 센서/액추에이터 케이블 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - 센서/액추에이터 케이블 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - 센서/액추에이터 케이블 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - 센서/액추에이터 케이블 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 데이터 커넥터 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 데이터 커넥터 1507777
-
SAC-M12T/2XM12 PB DP - 버스 시스템 T-커넥터 1507780
-
SAC-5P-M12MS PB TR - 터미네이션 저항기 1507803
이점
직접 액세스 가능한 주소 인코딩 스위치
M12 플러그-인 커텍터를 통한 일관된 연결
단락-회로 및 과부하 방지
진단 및 상태 인디케이터
SPEEDCON 고속 결합 시스템
유연한 전원 공급 개념