ASI IO FL DIO 4/2/2
-
분산 I/O 장치
2741024
AS-i 디지털 입력/출력 모듈, 단일 슬레이브, 2개의 디지털 입력, 24 V DC, 2, 3 및 4선 연결 방법, 2개의 디지털 출력, 24 V DC, 2 A, 2 및 3선 연결 방법, IP67 보호
AS-i 디지털 입력/출력 모듈, 단일 슬레이브, 2개의 디지털 입력, 24 V DC, 2, 3 및 4선 연결 방법, 2개의 디지털 출력, 24 V DC, 2 A, 2 및 3선 연결 방법, IP67 보호