D L 4,6 128X P - 디스플레이
2203547

그래픽 LCD 모듈, 4.6", 128 x 128 픽셀, FSTN 반투과/양극 6:00, LED 백라이트, 인터페이스: 병렬, 작동 온도: -20 °C ... 70 °C

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

그래픽 LCD 모듈
HCS 시리즈 전자 하우징에 빠르고 쉽게 통합
장기적인 가용성
이상적인 보호 차폐 및 개스킷 소재
백라이트 켜기 및 끄기 가능
전자 장치를 위한 공통 인터페이스

자주 묻는 질문


터치 디스플레이와 같은 다른 디스플레이가 있습니까?

예, 요청 시 추가 디스플레이가 제공됩니다.