ACCES.TOOL SET B DISPLAY BIG - 디스플레이
ACCES.TOOL SET B DISPLAY BIG
-
디스플레이
5054210
대형 세트 B 도구 상품 단위용 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
분류 박스
치수
폭
28 mm
높이
90 mm
길이
300 mm
소재 사양
소재
금속
상용 데이터
항목 번호
5054210
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
BH361Z
GTIN
4055626041445
개당 중량(패키지 포함)
8,708 g
개당 중량(패키지 제외)
8,708 g
관세 번호
94039910
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21100690
ETIM
ETIM 9.0
EC011819
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말