MICROFOX-SB_DB - 다이애거널 커터
1212805

전자 다이애거널 커터, 라운드 헤드, 챔퍼 없음, 스프링 방식, 고광택 및 윤활 처리, 이중 재질 핸들, 커팅 용량 직경: 소프트 0.2 ... 2.0 mm, 미디엄 하드 1.2 mm, 하드 0.5 mm, 포장 타입: 판매 디스플레이용 홀더 있음(백카드)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

균일하고 매끄러운 작동을 위한 개방 스프링
작업 피로 방지 및 미끄럼 방지를 위해 인체 공학적으로 설계된 2-재질 핸들
영구적인 안정성 및 최적의 힘 배분을 위한 관통형 연결 조인트
최고의 녹 방지 성능을 제공하는 광택 및 오일 처리된 금속 표면
특수 고급 공구강으로 제작됨
다양한 애플리케이션용