CUTFOX-SE LM_DB - 다이애거널 커터
1212839

전기기사용 다이애거널 커터, 직각 모양, 피복 분리 및 크림프 영역 있음, 크기: 180 mm, 포장 타입: 판매 디스플레이용 브래킷 있음(백카드)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

이 도구에는 인체 공학적 2-재질 세이프티 핸들이 포함되어 있습니다.
힘을 들이지 않고 손쉽게 작업하기 위한 최적의 지렛대 효과
오랜 기간 안정적인 절단 성능을 제공하는 고주파 강화 처리된 블레이드
스트리핑(1.5 mm² 및 2.5 mm²), 크림프(1.5 mm² ... 2.5 mm²), 황동 스크류 커팅 및 벤드 아이(직경: 4, 5, 6 mm) 가능