CUTFOX-SE LM
-
다이애거널 커터
1212833
전기기사용 다이애거널 커터, 직각 설계, 피복 분리 및 크림프 영역 있음, 크기: 180 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
연선 및 경선용 정밀 절삭날
지렛대 효과가 높아서 단단한 재료를 쉽게 절단
영구 사용을 위한 특수 공구강
스트리핑(1.5 mm² 및 2.5 mm²), 크림프(1.5 mm² ... 2.5 mm²), 황동 스크류 커팅 및 벤드 아이(직경: 4, 5, 6 mm) 가능
작업 피로 방지 및 미끄럼 방지를 위해 인체 공학적으로 설계된 2-재질 핸들