GE 35/2 - 장치 단자대
3071065

연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

장치 단자대, 정격 전압: 630 V, 정격 전류: 125 A, 연결 수: 4, 핀 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 0.75 mm2 - 35 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품


이점

터치손상방지 충격 보호
블록당 2개의 스크류를 사용한 마운팅