GE 10/2-BA BU - 장치 단자대
2701574

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

장치 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 57 A, 연결 수: 4, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 파랑

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품