LS-EML (180X180) SR-BK
-
장치 마커
0831785
장치 마커, 시트, 혼합 색상, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 180 mm, 텍스트 필드 폭: 180 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
레이저 포일, 맞춤형 라벨 설계용
최대 180 x 180 mm의 대형 표시에 적합
사용자는 레이저 마커를 사용하여 원하는 크기와 형태의 라벨을 맞춤형으로 구성할 수 있습니다
스티커식 장치 마킹