LS-EMLP (27X27)/GP - 장치 마커
1803412

장치 마커, Green Product, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 36, 텍스트 필드 높이: 27 mm, 텍스트 필드 폭: 27 mm

제품의 세부 정보








이점

장치 식별용 접착 라벨
LS-EMLP/GP 제품 그룹의 자원 절약형 접착 라벨로 컨트롤 캐비닛을 지속 가능하게 마킹하십시오
탄소 발자국을 줄인 플라스틱 덕분에 LS-EMLP/GP 제품 그룹의 접착 라벨은 기존 LS-EMLP 제품 그룹 대비 기본 소재 측면에서 최대 25%의 절감 효과를 제공합니다
기존 마킹 소재와 비교하여 기술적 및 광학적 특성, 인쇄 품질 및 내구성 측면에서 품질 차이가 없습니다
자원 절약형 소재 사용은 기술 성능 저하 없이 컨트롤 캐비닛의 전체 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다.
피닉스컨택트의 친환경 제품으로 미래를 위한 표준을 설정하십시오. 리소스를 절약하는 모듈식 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛에 사용하기에 완벽하게 맞춤화되어 있습니다.
마킹 장치에서의 이상적인 배치를 위한 검증된 레이저 시트 포맷의 사전 제작된 장치 마커
소재의 화재 및 연기 특성으로 인해 마커는 건물 인프라에 사용하기에 특히 적합합니다