FB-DIAG/FF/LI - 장치 커플러
FB-DIAG/FF/LI
-
장치 커플러
2316284
필드 진단 모듈, 기존 설치, 플러그타입 측면 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
활용 제한
CCCex 참고
중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다.
제품 속성
제품 타입
장치 커플러
전기적 속성
공급
공급 전압 범위
9 V DC ... 32 V DC
일반 전류 소모량
27 mA
최대 전류 소모량
29 mA
Ex 데이터
안전 데이터
입력 전압 U
i
32 V DC
입력 전류 I
i
274 mA (IIC)
570 mA (IIB)
인덕턴스 Li
10 µH
커패시턴스 Ci
0 µF
인터페이스
신호
PROFIBUS
FOUNDATION Fieldbus
데이터: FOUNDATION Fieldbus
연결 타입
테스트 지점이 있는 플러그타입 스크류 연결
연선 최대 사이즈
2.5 mm²
최소 연선 사이즈
0.2 mm²
최대 단선 사이즈
2.5 mm²
최소 단선 사이즈
0.2 mm²
최대 케이블 사이즈 AWG
12
최소 AWG 케이블 사이즈
24
치수
치수 도면
폭
17.7 mm
높이
93.9 mm
깊이
70.4 mm
소재 사양
색상
녹색
UL 94에 따른 난연성등급
V0
기계 테스트
EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓
: 30g, 11 ms 하프-사인 충격 펄스
EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지
: 5g, 10 ... 150 Hz
ANSI-ISA 71.04-1985 - 심각도 레벨 G3에 따른 내부식성
:
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
허용 가능한 최대 상대 습도(작동)
95 % (응축 없음)
승인
준수/인증
적합성
IEC 61158-2
Fieldbus Foundation
FF-830
EN
EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6
NE
NE21
Ex 데이터
ATEX
Sira 13ATEX4149X; II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc
IECEx
IECEx SIR 13.0060X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc
CSA, 미국/캐나다
Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA nL IIC T4 Gc
Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4 Gc
표준 및 규정
표준/규정
표준/규정
IEC 61000-4-12에 따른 링 웨이브 노이즈 내성
표준/규정
표준/규정
IEC 61131-2에 따른 건조 고온
표준/규정
표준/규정
IEC 61131-2에 따른 다습 고온
표준/규정
표준/규정
EN 61131-2 및 EN 50178에 따른 충격 및 진동
표준/규정
IEC 61158-2
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
마운팅 위치
DIN 레일에서 모든 방향 가능, NS 35, EN 60715에 따름
상용 데이터
항목 번호
2316284
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC1Z1
GTIN
4046356783248
개당 중량(패키지 포함)
114.3 g
개당 중량(패키지 제외)
114.3 g
관세 번호
85389099
원산지
US
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
승인
IECEx
승인 ID: IECEx SIR 13.0060X
ATEX
승인 ID: Sira 13ATEX4149X
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
7(c)-I
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
액세서리
FB-6SP
-
장치 커플러
2316307
FB-12SP
-
장치 커플러
2316310
제품 도움말