ST-7ES1N8AAC00S - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1607766

연결 방법

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 애플리케이션: 전원, 각지고 회전 가능, SPEEDCON, M17, 핀 수: 7+PE, 접점 유형: 소켓, 축방향 O-링, 4x Ø 2.7 mm, 차폐: 예, 플랜지 치수: 25 mm x 25 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품