SACC-EC-MS-5CON-M16/0,19-0,34YE - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1069161

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 5-핀, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.192 m, 0.50 mm2, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1238256

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품