PV-FT-CF-C-2,5-830-BK-FE 2D
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1621812
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 제품 범위: SUNCLIX, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 정격전압: 1000 V DC, 정격 전류: 27 A, 연결 방법: 크림프, 케이블 길이: 830
제품의 세부 정보
| 세이프티 참고 사항 | |
| 세이프티 참고 사항 | • 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. |
| • 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
| 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. | |
| • 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다. | |
| • 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
| • 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
| • 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
| • 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
| • 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | |
| • 해당 기술 데이터를 준수하십시오. 다음 위치에서 정보를 확인할 수 있습니다. o 제품 자체 o 포장 라벨 o 제공된 설명서 o phoenixcontact.com/products에서 제품 아래 |
|
| • 다운로드 페이지(phoenixcontact.com/products)에 있는 이 제품에 대한 설치 참고 사항/디자인 적용 문서를 준수해야 합니다. | |
| • 보호 캡을 사용하여 사용 중이 아닌 커넥터를 보호하십시오. 적절한 액세서리는 phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리 섹션에서 온라인으로 제공됩니다. | |
| • 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • 커넥트를 완전히 삽입되어 연동할 경우에만 작동하십시오. | |
| • 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
| • 케이블의 최소 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블을 꼬이지 않게 놓으십시오. | |
| 제품 타입 | 패널 피드스루 |
| 제품군 | SUNCLIX |
| 핀 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 연결 기술 | |
| 연결 타입 | 크림프 |
| 전선 연결 | |
| 조임 토크 | 1.8 Nm ±0.1 Nm |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 18.6 mm |
| 높이 | 18.6 mm |
| 길이 | 43.2 mm |
| 정격 전압 | 1000 V DC IEC 62852:2014/AMD1:2020에 따름 |
| 정격 서지 전압(II/2) | 8 kV |
| 정격 서지 전압(III/2) | 8 kV |
| 정격 서지 전압(III/3) | 16 kV |
| 정격 전류(2.5 mm²) | 27 A (IEC 62852:2014/AMD1:2020에 따름) |
| 접점 저항 | 0.45 mΩ |
| 접점 저항 | ≤ 0.45 mΩ (플러그 삽입 시(케이블 없음)) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | 100 |
| 삽입력 | 45 N ±10 N |
| 분리 강도 | 250 N ±50 N (잠긴 경우) |
| 색상 | 검정 |
| 하우징 부품 색상 | 검정색 |
| 소재 | PPE |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | III |
| 밀폐 소재 | EPDM |
| 절연 소재 | mPPE |
| 접점 표면 | 은 (Silver) Ag |
| 하우징 소재 | PPE |
| 케이블 밀폐 소재 | Elastosil LR 3065/50 |
| 접점 소재 | Cu |
| 접점 표면 소재 | Ag |
| 소재, O-링 | Silopren LSR 2660 |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
| 케이블 길이 | 830 mm |
| 케이블 타입 | 훅업 연선 |
| VDE 0295에 따른 개별 litz 구조 / 최소 전선 직경 | 50x0.25 |
| 케이블 타입 | 호스 라인 |
| 케이블 구조 | 50 x 0.25 mm Ø litz 전선, 주석 도금, 1x 묶음 |
| 외부 케이블 직경 | 4.25 mm ±0.15 mm |
| 4.25 mm 4.10 mm 4.40 mm ±0.15 mm | |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색 |
| 단일 배선, 소재 | Cu |
| 단일 배선, 케이블 사이즈 | 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 휨 반지름, 고정 설치 | 21.25 mm (5x Ø) |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 42.5 mm (10x Ø) |
| 케이블 인발력 | > 80 N |
| 할로겐 프리 | 예, DIN VDE 0472 파트 815에 따름 예, DIN EN 50267-2-1에 따름 |
| 내유성 | 번호 |
| 내염성 | 번호 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준(플러그 삽입 시) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| 보호 수준(플러그 미삽입 시) | IP20 |
| 보호 수준 | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도 (조립) | -25 °C ... 50 °C |
| 내유성 | 번호 |
| 내염성 | 번호 |
| 내유성 | 번호 |
| 표준/사양 | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| 항목 번호 | 1621812 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ABLBAA |
| GTIN | 4046356982184 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 32.48 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 32.48 g |
| 관세 번호 | 85359000 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121413 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |