UC-WMTBA-D (29X8)/PP YE
-
감지 가능한 케이블 마커
1312768
감지 가능한 케이블 마커, 시트, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 6 mm, 개별 레이블 수: 12, 텍스트 필드 높이: 8 mm, 텍스트 필드 폭: 29 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
컨트롤러 제작, 시스템 제작, 컨트롤 캐비닛 생산 분야에서 케이블 및 전선 식별용 UC-WMTBA-D ... UniCard 마킹 제품군
마킹은 유도식으로 감지할 수 있으며 이러한 방식은 식음료 산업에 사용하기에 특히 적합합니다.
PP 소재 및 레이저 마킹으로 인한 마킹 소재 및 라벨링의 높은 내구성
각진 모양으로 인해 마커가 케이블에 완벽하게 장착됩니다.
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 TOPMARK LASER 또는 TOPMARK NEO를 사용해 빠르고 쉽게 마킹할 수 있습니다.
사용된 소재는 식품 산업에서 사용하도록 ISEGA의 테스트를 거쳐 승인되었습니다