최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
SI-SES-U1A/1 - 데이터 인터페이스
SI-SES-U1A/1
-
데이터 인터페이스
1404515
USB(소켓/플러그)가 있는 서비스 소켓, 1.0 m 케이블이 연결된 타입 A
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 전면부 플레이트
연결 프로파일
USB-A
차폐
예
절연 특성
오염등급
3
전기적 속성
정격전압(III/3)
최대 30 V AC/DC (USB-A)
정격전압 U
N
5 V AC/DC (최대 30 V)
정격전류 I
N
900 mA
전송 속도
최대 5 Gbps (USB-A:3.0)
인터페이스
신호 타입/카테고리
USB 3.0, 5 Gbps
소재 사양
소재 Female 커넥터
PA (소켓)
소재 Male 커넥터
PVC (커넥터)
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
Au
외부 시스(sheath), 소재
PVC
케이블 / 라인
케이블 길이
1 m
신호 타입/카테고리
USB 3.0, 5 Gbps
외부 케이블 직경
6.10 mm
외부 시스(sheath), 소재
PVC
외부 시스(sheath), 색상
검정색
케이블 사이즈
2x 0.08 mm² (데이터)
2x 0.22 mm² (전원 공급)
AWG 신호 라인
28
AWG 전원 공급
24
최소 휨 반지름, 이동식 설치
최소 36.6 mm
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 1500
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20 (플러그 삽입 시)
IP65 (폐쇄형 보호 커버 있음)
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
마운팅
조립 참고 사항
전면부 패널 컷아웃 D = 22.5 mm
상용 데이터
항목 번호
1404515
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7EGX
GTIN
4046356698559
개당 중량(패키지 포함)
79.4 g
개당 중량(패키지 제외)
53.2 g
관세 번호
85366990
원산지
CZ
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421