SI-PP-U1A - 데이터 인터페이스
SI-PP-U1A
-
데이터 인터페이스
1404522
접점 삽입이 있는 프로그래밍 인터페이스, 1 x USB A 설계
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 전면부 플레이트
소재 사양
소재 하우징
알루미늄 다이 캐스트
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP54
주변 온도(작동)
-35 °C ... 65 °C
상용 데이터
항목 번호
1404522
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7EEX
GTIN
4046356698627
개당 중량(패키지 포함)
202.9 g
개당 중량(패키지 제외)
202.9 g
관세 번호
85366990
원산지
US
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222604