CUC-SI-CM/USBA2.0
-
데이터 인터페이스
1484217
데이터 인터페이스, USB 2.0, USB 2.0 (25 Mbps), 4-핀, 연결 방법: 커플링, 소재: PA
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
중앙 조임 너트 덕분에 공구 없이 간단하게 장착 가능
Ø 22.5 mm의 표준 패널 컷아웃을 사용한 공간 절약형 설치
폐쇄형 컨트롤 캐비닛 및 장치의 빠르고 간편한 유지 관리 작업, 업데이트 등