NBC-M12MRDC5/ 1,0-937/M12MRDC5 - 네트워크 케이블
1792500

네트워크 케이블, Ethernet CAT5e (100 Mbps), 4-핀, PE-X 할로겐-프리, 검정색, RAL 9005, 플러그 직각 M12, 코딩: D / IP67, 켜짐 플러그 직각 M12, 코딩: D / IP67, 케이블 길이: 1 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품