MCR 기술 및 신호용 서지 보호
D-UKK 3/5 BK - 엔드 커버
D-UKK 3/5 BK
-
엔드 커버
2770228
엔드 커버, 폭: 2.5 mm, 높이: 66.5 mm, 색상: 검정
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 커버
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
은색
소재
PA
치수
폭
2.5 mm
높이
66.5 mm
상용 데이터
항목 번호
2770228
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
CL2227
GTIN
4017918067854
개당 중량(패키지 포함)
4.54 g
개당 중량(패키지 제외)
4.38 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600