VS-M16 (3-6) - D-SUB 압력 너트
VS-M16 (3-6)
-
D-SUB 압력 너트
1688450
라인 씰이 있는 D-SUB 캡 너트, 슬리브 하우징 VS-09-...용, 직경 3 mm ... 6 mm의 전선용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
압력 너트
애플리케이션
압력 너트
스크류 연결 타입
M16
치수
폭
20 mm
높이
22 mm
길이
16 mm
소재 사양
색상
회색
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재
네오프렌
밀폐 소재
TPE
하우징 소재
PA
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
3 mm ... 6 mm
기계적 속성
기계적 데이터
스크류 연결 타입
M16
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP67
IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
주변 온도 (조립)
-20 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1688450
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
ABNCBZ
GTIN
4017918818371
개당 중량(패키지 포함)
3.19 g
개당 중량(패키지 제외)
3.19 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
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
0.068 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말