산업용 AI
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
VS-09-A-E - D-SUB 패널 마운팅 프레임
VS-09-A-E
-
D-SUB 패널 마운팅 프레임
1689831
D-SUB 패널 마운팅 프레임, 쉘 크기 1, IP67 보호 수준
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
소재 사양
색상
회색
UL 94에 따른 난연성등급
V0
소재 덧테쇠 GRP
플랫 개스킷: NBR, 프로파일 개스킷: EPDM
하우징 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1689831
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNCAZ
GTIN
4017918896478
개당 중량(패키지 포함)
9.21 g
개당 중량(패키지 제외)
9.21 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
VS-09-SD
-
D-SUB 보호 커버
1887086
제품 도움말