VC-DSUB 9-PROFIB-STS - D-SUB 버스 커넥터
VC-DSUB 9-PROFIB-STS
-
D-SUB 버스 커넥터
1886346
D-SUB 버스 커넥터
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
데이터 플러그
전기적 속성
정격전압 U
N
50 V DC
정격전류 I
N
100 mA
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP40
표준 및 규정
코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음
P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 중앙 표준에 따름
상용 데이터
항목 번호
1886346
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC532
GTIN
4017918820398
개당 중량(패키지 포함)
56.2 g
개당 중량(패키지 제외)
38.6 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ETIM
ETIM 9.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말