보정 가능한 전류 변압기의 보정 프로세스 비용은 연방 법령집의 보정 요금에 따르며, 이러한 비용은 1차 정격 전류 세기의 레벨에 따라 달라집니다.
PACT MCR-V2C- 6040- 96
-
변류기
2277488
플러그-인 전류 변압기 검증 가능, 1차 전류는 500...1500 A AC 사이에서 선택 가능; 5 A AC 2차 전류; 정밀도 클래스는 0.2 / 0.2S 또는 0.5 / 0.5S로 선택 가능; 정격 전원 선택 가능. 옵션: 컨버터 보정 및 관련 인증서 제공
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
1차 정격 전류 Ipn: 0 ... (200 ... 2000) A
레일 치수: 60 x 40 mm, 50 x 50 mm