CUC-MP-J1ST-A/4R4LT
-
모듈형 RJ45 PCB 커넥터
1149851
모듈형 RJ45 PCB 커넥터, 1x4 멀티 포트, PCB에 대한 커넥터의 연결 방향: 90 °, 탭 위로, 차폐형, 차폐 스프링, 핀 수: 8, 10 Gbit/s, PoE++, THT, THD, 파형, IP20, 포장 타입: 트레이
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
모든 애플리케이션에 적합한 제품. LED가 있거나 없는 단일 및 다중 포트로 제공
-40°C~+85°C의 확장된 온도 범위로 까다로운 애플리케이션에 사용 가능
female 커넥터를 PCB에 연결할 때 높은 기계적 안정성을 보장하는 THT Through Hole Technology