크림핑 공구
CRIMPFOX ZA 2 - 크림핑 플라이어
CRIMPFOX ZA 2
-
크림핑 플라이어
1201853
크림핑 플라이어, DIN 46228-1: 1992-08 및 DIN 46228-4: 1990-09를 준수하는 페룰용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
크림핑 도구
압축
사각 크림프
최소 케이블 사이즈
0.5 mm²
최대 케이블 사이즈
6 mm²
연결 데이터
전선 연결
케이블 사이즈 범위, 메트릭
0.5 mm² ... 6 mm²
치수
길이
195 mm
소재 사양
색상
검정색/녹색
소재
플라스틱 핸들이 있는 스틸
상용 데이터
항목 번호
1201853
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
판매 키
01
제품 키
BH3131
GTIN
4017918017552
개당 중량(패키지 포함)
270.5 g
개당 중량(패키지 제외)
261.2 g
관세 번호
82032000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21043811
ECLASS-15.0
21043811
ETIM
ETIM 10.0
EC000168
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
4.514 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말