크림핑 공구
CRIMPFOX-TC MP/LOC-1 - 예비 로케이터
CRIMPFOX-TC MP/LOC-1
-
예비 로케이터
1142829
CRIMPFOX-TC MP6용 로케이터
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., CC1.5-TS-2,10..., CC1.5-TS-2,50... 시리즈의 0.14 mm²... 4.0 mm² 회전 크림프 접점용 로케이터
제품 속성
제품 타입
크림핑 도구
치수
폭
12.5 mm
높이
32 mm
길이
23 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
알루미늄
상용 데이터
항목 번호
1142829
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH313Z
GTIN
4063151103422
개당 중량(패키지 포함)
110.7 g
개당 중량(패키지 제외)
70.92 g
관세 번호
82079091
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21043892
ECLASS-15.0
21043892
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
11.672 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
CRIMPFOX-TC MP-6
-
디지털 디스플레이가 있는 크림핑 플라이어
1202888
액세서리
UNIFOX RT-CK 1.6
-
제거 도구
1072069
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5
-
조립 도구
1089092
UNIFOX RT-CK 2.5
-
제거 도구
1072067
UNIFOX RT-CK 4.0
-
제거 도구
1072064
UNIFOX RT-CK 1.6
-
제거 도구
1072069
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5
-
조립 도구
1089092
UNIFOX RT-CK 2.5
-
제거 도구
1072067
UNIFOX RT-CK 4.0
-
제거 도구
1072064
SF-Z0025
-
디지털 디스플레이가 있는 크림핑 플라이어
1607452
이점
회전 배치 보조 장치는 크림핑 영역에서 정확한 접점 배치를 보장합니다.
제품 도움말