CRIMPFOX-TC MP-1 - 디지털 디스플레이가 있는 크림핑 플라이어
1212620

크림핑 플라이어, 회전 접점용, 범용 케이블 사이즈 설정, 최대 2.5 mm2, 0.01 mm씩 증가하는 디지털 디스플레이, 압력 잠금 기능 해제 가능, 포지셔닝 도구 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

최대 2.5 mm²의 회전 접점을 처리하기 위한 크림핑 플라이어
접점이 완벽하게 배열되도록 하는 통합 배치 도구
해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 범용 조정