CRIMPFOX-SR 6-1 - 크림핑 플라이어
1212467

크림핑 플라이어, MC3 태양광 커넥터용, 압력 잠금 기능 해제 가능, 측면 입구, 2.5 ... 6 mm2 로케이터 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

인체 공학적으로 설계된 핸들
잠금 해제할 수 없는 압력 잠금
최적화된 기계적 트랜스미션은 필요한 힘을 최대 25 % 줄여줍니다.
일관적인 높은 크림핑 품질
해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 마킹된 다이 스테이션