CRIMPFOX-SCA 2,5-M - 크림핑 플라이어
1212726

크림핑 플라이어, 비절연 왼쪽 앵글 슬립-온 슬리브 6.3 mm용, 1.0 mm2 ... 2.5 mm2, B 크림프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

잠금 해제할 수 없는 압력 잠금
해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 마킹된 다이 스테이션
비절연 슬립-온 슬리브용 크림핑 플라이어
일관적인 높은 크림핑 품질