CRIMPFOX-SC 6L - 크림핑 플라이어
1212052

크림핑 플라이어, 2.8 / 4.8 / 6.3 mm 비절연 슬립-온 슬리브용, 3개의 마킹된 다이 스테이션, 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금, 측면 입구, 포지셔닝 도구 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

잠금 해제할 수 없는 압력 잠금
해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 마킹된 다이 스테이션
일관적인 높은 크림핑 품질