CRIMPFOX-SC 6
-
크림핑 플라이어
1212050
크림핑 플라이어, 비절연 슬립-온 슬리브 2.8, 4.8 및 6.3 mm용, 0.5 - 6 mm2, B 크림프
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
인체 공학적으로 설계된 핸들
잠금 해제할 수 없는 압력 잠금
일관적인 높은 크림핑 품질
해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 마킹된 다이 스테이션