CRIMPFOX-SC 1,5-M
-
크림핑 플라이어
1212725
비절연 슬립-온 슬리브 2.8 mm 및 4.8 mm용 크림핑 플라이어, 0.1 - 1.5 mm2, B 크림프
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
잠금 해제할 수 없는 압력 잠금
해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 마킹된 다이 스테이션
비절연 슬립-온 슬리브용 크림핑 플라이어
일관적인 높은 크림핑 품질