CRIMPFOX-RCI 6 CUS - 크림핑 플라이어
1212774

크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 절연 케이블 러그용, 0.5 mm2 ... 6.0 mm2(빨간색, 파란색, 노란색), 타원형 크림프, 대칭

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

CRIMPFOX‑RCI 6 /...은 케이블 러그 크림핑 플라이어의 최상위 제품에 해당합니다.
정밀하게 제작된 다이는 접점 처리 시 높은 수준의 품질을 일관되게 보장합니다.