CRIMPFOX-RC 10 - 크림핑 플라이어
1212061

크림핑 플라이어, 비절연 케이블 러그용, 4 ... 10 mm2, 이중 인덴트 크림프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

CRIMPFOX‑RC 10은 비절연 케이블 러그 및 절연 튜브 러그용 크림핑 플라이어 제품군에 포함됩니다.
이 디자인이 적용된 모든 플라이어는 크림핑 작업에 필요한 힘을 25% 줄여줍니다.