크림핑 공구
CRIMPFOX-M 25/DIE - 크림프 인서트
CRIMPFOX-M 25/DIE
-
크림프 인서트
1212081
다이, Crimpfox-M용, 페룰 16 - 25 mm
2
용, 직렬 보관 박스에 포장됨
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
다이
압축
사다리꼴 크림프
제품 속성
CRIMPFOX-M 범용 크림핑 플라이어용 교체 인서트
크림핑 위치 1
최대 케이블 사이즈
16 mm²
최대 AWG
6
크림핑 위치 2
최대 케이블 사이즈
25 mm²
최대 AWG
4
연결 데이터
전선 연결
케이블 사이즈 범위, 메트릭
16 mm² ... 25 mm²
치수
폭
75 mm
높이
25.5 mm
길이
114 mm
소재 사양
색상
검정
상용 데이터
항목 번호
1212081
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH313Z
GTIN
4046356454513
개당 중량(패키지 포함)
90.75 g
개당 중량(패키지 제외)
86 g
관세 번호
82032000
원산지
SE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21043892
ECLASS-15.0
21043892
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
CRIMPFOX-M
-
크림핑 플라이어
1212072
제품 도움말