크림핑 공구
CRIMPFOX-FO 5,41/DIE - 교체 다이
CRIMPFOX-FO 5,41/DIE
-
교체 다이
1212294
CRIMPFOX-FO 5,41용 예비 다이
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
다이
압축
HEX 크림프
연결 데이터
전선 연결
케이블 사이즈 범위, 메트릭
3.25 mm² ... 5.41 mm²
소재 사양
색상
검정
상용 데이터
항목 번호
1212294
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH313Y
GTIN
4046356455282
개당 중량(패키지 포함)
64.77 g
개당 중량(패키지 제외)
64.77 g
관세 번호
82032000
원산지
SE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21043892
ECLASS-15.0
21043892
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말