CRIMPFOX-DSUB 5 - 크림핑 플라이어
1212111

크림핑 플라이어, D-SUB 접점용, 고밀도, 0.08 - 0.5 mm2, B-크림프, 접점 로케이터 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

측면 전선 입구
잠금 해제할 수 없는 압력 잠금
낮은 수준의 수동 힘으로 높은 크림핑 세기 제공
해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 마킹된 다이 스테이션