CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M - 크림핑 플라이어
1212718

크림핑 플라이어, 컴팩트 플라이어, 동축 플러그-인 커넥터, HDTV, BNC, TNC, 1.04 mm, 4.52 mm, 6.48 mm, 7.06 mm, 4개의 마킹된 다이 스테이션, 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금, 측면 입구

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

측면 전선 입구
잠금 해제할 수 없는 압력 잠금
동축 플러그-인 커넥터 처리용 크림핑 플라이어