CRIMPFOX-CX 6,48-M
-
크림핑 플라이어
1212714
크림핑 플라이어, 컴팩트 플라이어, 동축 플러그-인 커넥터, 1.69 mm, 5.41 mm, 6.48 mm, 3개의 마킹된 다이 스테이션, 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금, 측면 입구, Hex 크림프
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
측면 전선 입구
잠금 해제할 수 없는 압력 잠금
동축 플러그-인 커넥터 처리용 크림핑 플라이어