CRIMPFOX-CATV 8,23-1 - 크림핑 플라이어
1212717

크림핑 플라이어, CATV 커넥터용, 6.65 mm, 8.23 mm, 9.70 mm, 3개의 마킹된 다이 스테이션, 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금, 측면 입구

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

잠금 해제할 수 없는 압력 잠금
측면 전선 입구
동축 CATV 플러그-인 커넥터 처리용 크림핑 플라이어