SF-Z0056 - 크림프 인서트
SF-Z0056
-
크림프 인서트
1617266
크림프 인서트, 접점 유형: 크림프 접점, 회전됨
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
주문 정보:
공압식 크림핑 장치 SF-Z0045용
제품 속성
제품 타입
범용 도구
전기적 속성
접점
최소 케이블 사이즈
0.08 mm²
최대 케이블 사이즈
1 mm²
상용 데이터
항목 번호
1617266
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ABRFAA
GTIN
4055626116457
개당 중량(패키지 포함)
518.6 g
개당 중량(패키지 제외)
518.6 g
관세 번호
82079091
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440312
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400