SI-7WP2000 - 크림프 접점
SI-7WP2000
-
크림프 접점
1605730
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
크림프 접점
상용 데이터
항목 번호
1605730
패키지 단위
500 pc
최소 주문 수량
50 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ABRIGA
GTIN
4046356254502
개당 중량(패키지 포함)
1.067 g
개당 중량(패키지 제외)
1.06 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121419
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말