RC-6RS2000 - 크림프 접점
RC-6RS2000
-
크림프 접점
1603846
크림프 접점, 시리즈: RC, 소켓, 회전
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
크림프 접점
시리즈
RC
접점 타입
회전
연결 데이터
연결 기술
접점 유형
소켓
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
50
상용 데이터
항목 번호
1603846
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
ABREAA
GTIN
4046356247474
개당 중량(패키지 포함)
0.56 g
개당 중량(패키지 제외)
0.56 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121522
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM
-
디지털 디스플레이가 있는 크림핑 플라이어
1634155
RC-Z2274
-
접점 삽입 및 제거 도구
1604409
제품 도움말