RC-67P2000 - 크림프 접점
RC-67P2000
-
크림프 접점
1603797
크림프 접점, 시리즈: RC, 핀, 회전
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
크림프 접점
시리즈
RC
접점 타입
회전
연결 데이터
연결 기술
접점 유형
핀
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
50
상용 데이터
항목 번호
1603797
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
ABREAA
GTIN
4046356247122
개당 중량(패키지 포함)
0.64 g
개당 중량(패키지 제외)
0.363 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121522
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM
-
디지털 디스플레이가 있는 크림핑 플라이어
1634155
RC-Z2274
-
접점 삽입 및 제거 도구
1604409
제품 도움말