CC0,8-TS-0,34F AU
-
크림프 접점
1319950
크림프 접점, 소켓, 회전, 접점 직경: 0.8 mm, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 ... 0.34 mm2, AWG 26...22 , 접점 소재: CuZn
크림프 접점, 소켓, 회전, 접점 직경: 0.8 mm, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 ... 0.34 mm2, AWG 26...22 , 접점 소재: CuZn