IPCC 16-10-MT - 크림프 접점
IPCC 16-10-MT
-
크림프 접점
1733372
사이즈 6 및 10 mm
2
의 유연한 케이블용 단일 크림프 핀 접점
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
크림프 접점
제품군
IPCC 16-MT
시리즈
VC-D
간격
0 mm
접점 타입
롤
연결 데이터
연결 타입
크림프 연결
접점 유형
핀
연결 기술
크림프 연결
케이블 사이즈
10 mm²
개별 전선의 피복 제거 길이
8 mm
소재 사양
접점 표면
주석 Sn
접점 표면 소재
주석
금속 표면 접점 영역(위쪽 레이어)
주석 Sn)
치수
치수 도면
간격
-
기계적 특성
접점 직경
3.4 mm
전기적 속성
최대 부하 전류
50 A
정격전류
50 A
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
>= 25
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 100 °C
상용 데이터
항목 번호
1733372
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
300 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AAHZAF
GTIN
4046356282789
개당 중량(패키지 포함)
2.229 g
개당 중량(패키지 제외)
2.127 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460403
ECLASS-15.0
27460403
ETIM
ETIM 10.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500