DS-PTV 2,5/4-MT - 커버 세그먼트
DS-PTV 2,5/4-MT
-
커버 세그먼트
1083620
커버 세그먼트, 깊이: 33.1 mm, 폭: 0.8 mm, 높이: 22 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 커버
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
20 % ... 90 %
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
치수
폭
0.8 mm
높이
22 mm
깊이
33.1 mm
참고
일반
더 많은 수의 단자점이 있는 단자대를 다른 단자대의 외형으로 덮을 수 없는 경우 커버 세그먼트를 사용해야 합니다.
상용 데이터
항목 번호
1083620
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE2Z1X
GTIN
4055626818450
개당 중량(패키지 포함)
0.98 g
개당 중량(패키지 제외)
0.98 g
관세 번호
85389099
원산지
IN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400